Menu Search

Voeten met clip 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Naturel

Bumpertjes met Splitpen worden geproduceerd met een splitpengedeelte om voor gemakkelijk inbrengen en moeilijk verwijderen.
Artikelnummer:

BDH040A

33119 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 19999 € 0,1481
20000 + € 0,0705
Standaard verpakking: 20000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 296,20

2000 x € 0,1481

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Accessoiretype Bumper met gespleten steel
Kleur Naturel
Basisvorm Rond
Materiaal PA
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op