Menu Search

Stopper 25.4 mm 4.6 mm PA Naturel

Bumpertjes met Splitpen worden geproduceerd met een splitpengedeelte om voor gemakkelijk inbrengen en moeilijk verwijderen.
Artikelnummer:

BFS100A

20282 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 6999 € 0,3666
7000 + € 0,1746
Standaard verpakking: 7000

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 256,62

700 x € 0,3666

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Accessoiretype Bumper met platte kopsteel
Kleur Naturel
Basisvorm Rond
Materiaal Nylon
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op