Menu Search

Voeten met clip 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Naturel

Bumpertjes met Splitpen worden geproduceerd met een splitpengedeelte om voor gemakkelijk inbrengen en moeilijk verwijderen.
Artikelnummer:

BSS010A

28096 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1400 - 13999 € 0,4308
14000 + € 0,2051
Standaard verpakking: 14000

Bestel in veelvoud van 1400

Totale prijs:

€ 603,12

1400 x € 0,4308

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Accessoiretype Bumper met gespleten steel
Kleur Naturel
Basisvorm Rond
Materiaal PA
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op