Menu Search

Voeten met clip 19.0 mm 4.7 mm 7.4 mm PA Naturel

Bumpertjes met Splitpen worden geproduceerd met een splitpengedeelte om voor gemakkelijk inbrengen en moeilijk verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10149782

Fabrikant artikelnummer:

BSS015A

15500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1050 - 10499 € 0,489
10500 + € 0,4445
Standaard verpakking: 10500

Bestel in veelvoud van 1050

Totale prijs:

€ 513,45

1050 x € 0,489

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Accessoiretype Bumper met gespleten steel
Kleur Naturel
Basisvorm Rond
Materiaal PA
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op