Menu Search

Duwvoetjes met ribben 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

Rigid nylon fir-tree mount provides exceptional retention strength whilst the rubber foot provides skid resistance and vibration control.
Artikelnummer:

FBR-1

11024 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,6877
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.687,70

1000 x € 1,6877

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Accessoiretype Geribbeld duknagelvoetje
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kleur Zwart
Basisvorm Rond
Materiaal Elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op