Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Kleur | Hoogte van de basis | Compatibele gatdiameters | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,7544 - € 2,0151 | 1500 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| € 0,2654 - € 0,2654 | 900 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 - 0.150 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 2,9901 - € 6,2794 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Grijs
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 1,434 - € 3,0115 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Zwart
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1286 - € 0,18 | Vraag de levertijd aan hier |
PVC
|
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2822 - € 0,2944 | 1000 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,3299 | 3500 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,212 - € 0,4453 | 4500 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,3492 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 1,9375 - € 4,3571 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Zwart
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,4363 - € 0,9162 | 1000 Op voorraad |
Rubber
|
Zwart
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2852 - € 0,5156 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 2,502 - € 5,2542 | Vraag de levertijd aan hier |
Rubber
|
Grijs
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0852 - € 0,0907 | 3045 Op voorraad |
PVC
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 0,3234 - € 0,6791 | 9750 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
0.984 - 0.236 in
25.0 - 6.0 mm
|
|
||
| € 1,846 - € 2,9795 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| € 1,6018 - € 3,3639 | 3750 Op voorraad |
LDPE
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,9833 - € 4,1649 | 8950 Op voorraad |
|
Zwart
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| € 0,4546 - € 0,5644 | 6953 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.276 - 0.280 in
7.0 - 7.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| € 0,1254 - € 0,2633 | 37500 Op voorraad |
Nylon
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan