Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 3.1/2 in Blauw LLDPE

Deze flensbeschermer met noppen biedt volledige bedekking en bescherming van het boorgat voor toepassingen met hoge druk. Het biedt een stevige pasvorm en is bestand tegen sterke chemicaliën. Het is blauw en gemaakt van PE-LLD-materiaal. Het is geschikt voor SAE Code 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

20592295

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 0,5923
50 - 249 € 0,4231
250 + € 0,3807
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 2,96

5 x € 0,5923

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 88.9 mm
Drukklasse 3000
Kleur Blauw
Materiaal LLDPE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op