Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 1 in Zwart LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 1” and pressure of 300/600 bar.
Artikelnummer:

34354

1879 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
28 - 279 € 2,4687
280 + € 1,0446
Standaard verpakking: 280

Bestel in veelvoud van 28

Totale prijs:

€ 69,12

28 x € 2,4687

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.4 mm
Drukklasse 300
Drukklasse 400
Drukklasse 600
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op