Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 2 1/2 in Zwart LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 2½” and pressure of 300/600 bar.
Artikelnummer:

34358

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 8,0052
100 + € 3,2736
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 80,05

10 x € 8,0052

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 63.5 mm
Drukklasse 300
Drukklasse 400
Drukklasse 600
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op