Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 2 in Rood PE

Deze flensbeschermer met noppen biedt volledige bedekking en bescherming van het boorgat voor toepassingen met hoge druk. Het biedt een stevige pasvorm en is bestand tegen sterke chemicaliën. Het is rood en gemaakt van PE-LLD-materiaal. Het is geschikt voor SAE Code 62 (6000 PSI).
Artikelnummer:

34386

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 5,7136
250 + € 2,6625
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 142,84

25 x € 5,7136

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.8 mm
Drukklasse 6000
Kleur Rood
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op