Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 3/4 in Blauw PP

Deze flensbeschermer met noppen biedt volledige bedekking en bescherming van het boorgat voor toepassingen met hoge druk. Het biedt een stevige pasvorm en is bestand tegen sterke chemicaliën. Het is blauw en gemaakt van PE-LLD-materiaal. Het is geschikt voor SAE Code 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

3472100

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,3313
1000 + € 0,2827
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 165,65

500 x € 0,3313

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 19.1 mm
Drukklasse 3000
Kleur Blauw
Materiaal PP
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op