Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 4 in Zwart LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 4” and pressure of 150 bar.
Artikelnummer:

43614

38 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
6 - 59 € 5,683
60 + € 2,3861
Standaard verpakking: 60

Bestel in veelvoud van 6

Totale prijs:

€ 34,10

6 x € 5,683

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 101.6 mm
Drukklasse 125
Drukklasse 150
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op