Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 10 in Zwart LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 10” and pressure of 150 bar.
Artikelnummer:

43617

136 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 21 € 15,0632
22 + € 5,7766
Standaard verpakking: 22

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 15,06

1 x € 15,0632

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 254 mm
Drukklasse 125
Drukklasse 150
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op