Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 76.2 mm Blauw PE

Deze flensbeschermer met noppen biedt volledige bedekking en bescherming van het boorgat voor toepassingen met hoge druk. Het biedt een stevige pasvorm en is bestand tegen sterke chemicaliën. Het is blauw en gemaakt van PE-LLD-materiaal. Het is geschikt voor SAE Code 61 (3000 PSI).
Artikelnummer:

498751

489 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,7887
50 + € 1,906
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 18,94

5 x € 3,7887

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 76.7 mm
Drukklasse 3000
Kleur Blauw
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op