Menu Search

Volledige flensbeschermer met beslag 12 in Zwart LDPE

This black LDPE flange protector protects the face and area surrounding bolt holes. It is suitable for flanges with a nominal diameter of 12” and pressure of 600 bar.
Artikelnummer:

498756

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 34,4394
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 344,39

10 x € 34,4394

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 304.8 mm
Drukklasse 600
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op