Menu Search

Snelspanregelaar 10.0 mm 50.0 mm Grijs Silicone

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Artikelnummer:

108011062301

343 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2546
500 - 999 € 0,1804
1000 + € 0,129
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 25,46

100 x € 0,2546

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Massief materiaal Siliconenrubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op