Menu Search

Snelspanregelaar 12.0 mm 60.0 mm Grijs Silicone

Silicone wall plug is a low-cost and easy to install fixing used for dry lining and is able to support light weight wall mounted applications, such as picture frames, shelves and other displays. Ideally used with self-drilling, self-tapping and self-piercing screws.
Artikelnummer:

108011262301

5960 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3332
500 - 999 € 0,2371
1000 + € 0,1833
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 33,32

100 x € 0,3332

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Massief materiaal Siliconenrubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op