Menu Search

Zwenkwiel 125.0 mm 80.0 kg Boutgat Wit

Een zwenkwiel met natuurlijk nylon wiel met rvs behuizing.
Artikelnummer:

494466

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 67,097
12 + € 33,6241
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 67,10

1 x € 67,097

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing RVS
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met boutgat
Bevestigingstype Bolt Hole
Vol wielmateriaal Polyamide
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing RVS
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op