Menu Search

XYZ Xpansion pen 22.0 10.0 19.0 RVS

Deze XYZ Xpansion-pen heeft een ontwerp dat een nauwkeurige plaatsing en herbruikbaarheid mogelijk maakt, terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden. Het houdt de pen op zijn plaats zelfs onder spanning of trilling. Het is eenvoudig te installeren door ze in een voorgeboord gat te drukken en breidt vervolgens uit om stevig in zijn plaats vast te zitten.
Artikelnummer:

20265618

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 43,14
5 - 9 € 40,98
10 - 19 € 38,83
20 + € 36,67
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 43,14

1 x € 43,14

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 10.0
d1 min 7.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 8.4
Gewicht g 9.5
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op