10027455
SRC-1-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1295 |
5000 - 9999 | € 0,1165 |
10000 + | € 0,1049 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsmethode | Push-in |
Compatibele kabeldiameters | 5.0 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.197 in |
Compatibele gatdiameter | 6.3 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.248 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Totale hoogte | 22.3 mm |
Totale hoogte | 0.878 in |
Totale breedte | 4.0 mm |
Totale breedte | 0.157 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Compatibele paneeldiktes | 2.0 - 3.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.079 - 0.118 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.