Menu Search

Kabelklem Push-in 1.3 mm 1.5 mm PA Naturel

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 15.9 mm | .625 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 1.3 - 1.5 mm | .050 - .060 in maximum panel thickness.
Essentra artikelnummer:

10173459

Fabrikant artikelnummer:

SRC-10-01

998 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2652
5000 + € 0,2387
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 265,20

1000 x € 0,2652

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabeldiameters 15.9 mm
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale hoogte 30.0 mm
Totale breedte 5.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Compatibele paneeldiktes 1.3 - 1.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op