Menu Search

Kabelklem Push-in 1.3 mm 1.5 mm PA Naturel

Deze inplugklemmen hebben een gesplitst ontwerp zodat de bundels kunnen worden geladen door de clip aan de voet te scheiden. De bundel wordt stevig vastgehouden; alleen te verwijderen door de clip te verwijderen. De maximale diameter van de kabelbundel voor deze klem is 12,7 mm | 0,5 in. Ze worden bevestigd in een gat met een diameter van 6,4 mm | 0,25 in en een maximale paneeldikte van 1,3 - 1,5 mm | 0,050 - 0,060 in
Essentra artikelnummer:

10027479

Fabrikant artikelnummer:

SRC-8-01

52481 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1734
5000 + € 0,156
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 173,40

1000 x € 0,1734

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Push-in
Compatibele kabeldiameters 12.7 mm
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale hoogte 26.5 mm
Totale breedte 5.1 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Compatibele paneeldiktes 1.3 - 1.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op