Menu Search

Zadelclip Randbevestiging 6.5 mm 11.6 mm PA

This wire saddle is made of black UL94-V-2 nylon and is design to clip at the edge of a panel thickness of 0.8 - 1.2 mm.
Artikelnummer:

EWSE-1-01

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0948
5000 - 9999 € 0,0844
10000 + € 0,0759
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 94,80

1000 x € 0,0948

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Randbevestiging
Zadeltype Rectangular
Diepte 4.8 mm
Inwendige hoogte 6.5 mm
Maximale plaatdikte 1.2 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 10.0 mm
Totale breedte 20.0 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.2 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op