Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0948 |
5000 - 9999 | € 0,0844 |
10000 + | € 0,0759 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Randbevestiging |
Zadeltype | Rectangular |
Diepte | 3.6 mm |
Diepte | 0.140 in |
Inwendige hoogte | 5.0 mm |
Inwendige hoogte | 0.197 in |
Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
Maximale plaatdikte | 0.063 in |
Minimale plaatdikte | 0.8 mm |
Minimale plaatdikte | 0.031 in |
Totale hoogte | 6.1 mm |
Totale hoogte | 0.24 in |
Totale breedte | 16.2 mm |
Totale breedte | 0.638 in |
Plaatdiktebereik | 0.8 - 1.6 mm |
Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.063 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.