Menu Search

Kabeldoorvoer Randbevestiging 6.5 mm 11.6 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Artikelnummer:

EWSE-3-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,109
5000 - 9999 € 0,097
10000 + € 0,0873
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 109,00

1000 x € 0,109

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Bevestigingsstijl Randbevestiging
Zadeltype Rectangular
Diepte 4.8 mm
Inwendige hoogte 6.5 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 10.0 mm
Totale breedte 20.0 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op