Menu Search

Kabeldoorvoer Randbevestiging 6.5 mm 11.7 mm PA

This wire saddle is made of natural nylon and can be used as edge installation or through hole installation. It is recommended for a panel thickness range of 0.8 to 2.0 mm.
Artikelnummer:

EWSJS-1-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1086
5000 - 9999 € 0,1004
10000 - 19999 € 0,0951
20000 - 29999 € 0,0899
30000 + € 0,0792
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 108,60

1000 x € 0,1086

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Randbevestiging
Zadeltype Rectangular
Diepte 6.6 mm
Inwendige hoogte 6.5 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 11.2 mm
Totale breedte 21.6 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op