Menu Search

Kabeldoorvoer Randbevestiging 6.5 mm 11.7 mm PA

Edge Wire Saddle snaps into place. They allow wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out. Features a top entry system with easy finger-tip pressure installation.
Artikelnummer:

EWSJS-1-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1249
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 10000

Totale prijs:

€ 124,90

1000 x € 0,1249

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Randbevestiging
Zadeltype Rectangular
Diepte 6.6 mm
Inwendige hoogte 6.5 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 11.2 mm
Totale breedte 21.6 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op