Menu Search

Kabeldoorvoer Randbevestiging 8.5 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 2.0 mm.
Artikelnummer:

HEWSE-25-01

8332 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2613
5000 - 9999 € 0,2429
10000 + € 0,2301
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 261,30

1000 x € 0,2613

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Randbevestiging
Zadeltype Hinged Edge
Diepte 6.6 mm
Inwendige hoogte 8.5 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 21.6 mm
Totale breedte 30.4 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op