Menu Search

Kabeldoorvoer Randbevestiging 7.4 mm 11.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Artikelnummer:

LEWSE-14-19

14031 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,263
5000 - 9999 € 0,2401
10000 + € 0,2303
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 263,00

1000 x € 0,263

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Randbevestiging
Zadeltype Rectangular
Diepte 4.6 mm
Inwendige hoogte 7.4 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 16.3 mm
Totale breedte 19.8 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op