Menu Search

Kabeldoorvoer Randbevestiging 14.7 mm 16.8 mm PA

This edge wire saddle is made of natural nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Artikelnummer:

LEWSE-21-01

43245 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2287
5000 - 9999 € 0,2088
10000 + € 0,2002
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 228,70

1000 x € 0,2287

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Randbevestiging
Zadeltype Rectangular
Diepte 4.6 mm
Inwendige hoogte 14.7 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Minimale plaatdikte 0.8 mm
Totale hoogte 24.9 mm
Totale breedte 28.8 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op