Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,3011 |
1000 - 1999 | € 0,2866 |
2000 + | € 0,2706 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Kleur | Zwart |
Bevestigingsmethode | Zelfklevend;schroefbevestiging |
Basislengte | 34.8 mm |
Basislengte | 1.37 in |
Basisbreedte | 16.5 mm |
Basisbreedte | 0.65 in |
Compatibele kabeldiameters | 12.0 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.472 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 12.0 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.472 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Totale lengte | 35.5 mm |
Totale lengte | 1.398 in |
Totale breedte | 16.4 mm |
Totale breedte | 0.646 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.