Menu Search

Kabelklem Zelfklevend;schroefbevestiging 16.0 mm PA Zwart

De zadelclip houdt draden vast en leidt ze naar een georganiseerde en opgeruimde opbouw, terwijl het ook de draden van gevoelige onderdelen beschermt. Schroef- of zelfklevend ontwerp.
Artikelnummer:

460291

736 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3491
1000 - 1999 € 0,3302
2000 + € 0,3142
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 34,91

100 x € 0,3491

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Zelfklevend;schroefbevestiging
Basislengte 38.5 mm
Basisbreedte 16.4 mm
Compatibele kabeldiameters 16.0 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 16.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale hoogte 20.5 mm
Totale lengte 38.5 mm
Totale breedte 16.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op