Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,4112 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Vast |
---|---|
Materiaal | Kleeflaag op acrylbasis |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Schroefbevestiging |
Basislengte | 25.4 mm |
Basislengte | 1 in |
Basisbreedte | 25.4 mm |
Basisbreedte | 1 in |
Compatibele kabeldiameters | 15.9 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.626 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 15.9 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.626 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 85 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 185 °F |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Totale hoogte | 24.1 mm |
Totale hoogte | 0.949 in |
Totale lengte | 25.4 mm |
Totale lengte | 1 in |
Totale breedte | 21.6 mm |
Totale breedte | 0.85 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.