Menu Search

Kabelklem Kleeflaag 25.4 mm PA Naturel

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Artikelnummer:

RWSB-16-01A-RT

2109 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4214
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 421,40

1000 x € 0,4214

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Vast
Materiaal Kleeflaag op acrylbasis
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroefbevestiging
Basislengte 25.4 mm
Basisbreedte 25.4 mm
Compatibele kabeldiameters 25.4 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 25.4 mm
Maximale gebruikstemperatuur 85 °C
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Totale hoogte 37.1 mm
Totale lengte 25.4 mm
Totale breedte 21.6 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op