Menu Search

Kabelklem Schroefbevestiging 25.4 mm PA Naturel

This round wire saddle on base is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The base is without adhesive tape.
Artikelnummer:

RWSB-16-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4728
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 472,80

1000 x € 0,4728

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Met kleeflaag
Materiaal Nylon
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroefbevestiging
Basislengte 25.4 mm
Basisbreedte 21.6 mm
Compatibele kabeldiameters 25.4 mm
Gatdiameter 3.2 mm
Maximale compatibele kabeldiameter 25.4 mm
Maximale gebruikstemperatuur 110 °C
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Totale hoogte 37.1 mm
Totale lengte 25.4 mm
Totale breedte 31.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op