Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1658 |
1000 + | € 0,1286 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Vorm onderlegring | Rond gebogen |
Type ring | Zadelring |
Dikte | 1.0 mm |
Dikte | 0.039 in |
Binnendiameter | 5.2 mm |
Binnendiameter | 0.205 in |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M5 |
Gatdiepte | 2.2 mm |
Gatdiepte | 0.087 in |
Compatibele buisdiameters | 12.0 - 14.0 mm |
Compatibele buisdiameters | 0.472 - 0.551 in |
Totale hoogte | 5.5 mm |
Totale hoogte | 0.217 in |
Hoogte | 5.5 mm |
Hoogte | 0.217 in |