Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1847 |
1000 + | € 0,1431 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Vorm onderlegring | Rond gebogen |
Type ring | Zadelring |
Dikte | 1.0 mm |
Dikte | 0.039 in |
Binnendiameter | 5.0 mm |
Binnendiameter | 0.197 in |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M5 |
Gatdiepte | 2.4 mm |
Gatdiepte | 0.094 in |
Compatibele buisdiameters | 15.0 - 17.0 mm |
Compatibele buisdiameters | 0.591 - 0.669 in |
Totale hoogte | 6.8 mm |
Totale hoogte | 0.268 in |
Hoogte | 6.8 mm |
Hoogte | 0.268 in |