Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,3913 |
500 - 999 | € 0,2779 |
1000 + | € 0,2138 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Vorm onderlegring | Rond gebogen |
Type ring | Zadelring |
Dikte | 1.0 mm |
Dikte | 0.039 in |
Binnendiameter | 6.2 mm |
Binnendiameter | 0.244 in |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M6 |
Gatdiepte | 2.7 mm |
Gatdiepte | 0.106 in |
Compatibele buisdiameters | 18.0 - 20.0 mm |
Compatibele buisdiameters | 0.709 - 0.787 in |
Totale hoogte | 8.0 mm |
Totale hoogte | 0.315 in |
Hoogte | 8.0 mm |
Hoogte | 0.315 in |