Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,4568 |
500 - 999 | € 0,3244 |
1000 + | € 0,2502 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Vorm onderlegring | Rond gebogen |
Type ring | Zadelring |
Dikte | 1.0 mm |
Dikte | 0.039 in |
Binnendiameter | 5.2 mm |
Binnendiameter | 0.205 in |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M5 |
Gatdiepte | 3.0 mm |
Gatdiepte | 0.118 in |
Compatibele buisdiameters | 21.0 - 23.0 mm |
Compatibele buisdiameters | 0.827 - 0.906 in |
Totale hoogte | 9.0 mm |
Totale hoogte | 0.354 in |
Hoogte | 9.0 mm |
Hoogte | 0.354 in |