Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,5805 |
500 - 999 | € 0,4437 |
1000 + | € 0,3579 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Vorm onderlegring | Rond gebogen |
Type ring | Zadelring |
Dikte | 1.0 mm |
Dikte | 0.039 in |
Binnendiameter | 8.3 mm |
Binnendiameter | 0.327 in |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M8 |
Gatdiepte | 3.3 mm |
Gatdiepte | 0.13 in |
Compatibele buisdiameters | 27.0 - 29.0 mm |
Compatibele buisdiameters | 1.063 - 1.142 in |
Totale hoogte | 11.0 mm |
Totale hoogte | 0.433 in |
Hoogte | 11.0 mm |
Hoogte | 0.433 in |