Ideaal voor gebruik met stoelen en meubilair, de zadelvoetjes of -onderplaten kunnen uw toepassing naar de gewenste hoogte brengen, wanneer aangebracht. Ze bieden tevens extra ondersteuning en stabiliteit, zorgen voor extra grip en helpen het beschermen van de oppervlakken tegen schade door beweging.
Ons assortiment van zadelvoetjes bestaat uit meubelzadelvoetjes, zadelonderplaten die werken als voetjes wanneer ze aan de onderkant van buizen worden aangebracht, zadelvoetjes die als meubelbuffers gebruikt kunnen worden, dubbele zadelvoetjes die kunnen worden gebruikt om aangrenzende buizen te verbinden en andere stijlen om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen.
Serie: SR1503
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buisdameter | Kleur | Basisvorm | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1264 - € 0,2505 | 5900 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,331 - € 0,6567 | 1900 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,1193 - € 0,2412 | 1218 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,118 - € 0,2194 | 9600 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,0907 - € 0,2371 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,5339 - € 1,0572 | 600 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,0993 - € 0,1989 | 10000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2166 | 2814 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1708 - € 0,3396 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,1142 - € 0,2832 | 3900 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1571 - € 0,183 | 1985 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,3325 - € 0,389 | 500 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,138 - € 0,2736 | 500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Geen pen in het midden
|
||
| € 0,1264 - € 0,2505 | 6900 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1708 - € 0,3396 | 1000 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1708 - € 0,4225 | 1200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Wit
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1784 - € 0,2074 | 96 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,5049 - € 0,5934 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
| € 0,1846 - € 0,4869 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
|
||
| € 0,2959 - € 0,7246 | 3450 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Wit
|
Rond
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
Pen in het midden
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan