Menu Search

AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Rood

AnchorLock is geschikt voor verschillende toepassingen vanwege de flexibele lengte van de draad. Verzegeling door serienummers op binnen- en buitenonderdelen. Past door smalle uitsparingen. Aanbrengen door de draad strak te trekken en de bevestigingsbehuizing op zijn plaats vast te klikken.
Artikelnummer:

1222187

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2488
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 248,80

1000 x € 0,2488

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal behuizing Polycarbonaat
Kleur Rood
Vergrendelmechanisme Hoge impact polystyreen inzetstuk met 3 sets pijlen
Verwijderbaarheid Snijgereedschap vereist
Type AnchorLock
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op