1222224
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1091 |
Classificatie | Indicative Seal |
---|---|
Afdichtingstype | Meterverzegeling |
Type | CrimpLock |
Verwijderbaarheid | Snijgereedschap nodig |
Kleur | Geel |
Materiaal behuizing | Voedselkwaliteit Abs Hars |
Kabeldiameter | 1.7 mm |
Kabeldiameter | 0.067 in |
Luslengte | 260.0 m |
Luslengte | 853.018 ft |
Lengte body | 21.0 mm |
Lengte body | 0.827 in |
Breedte body | 14.0 mm |
Breedte body | 0.551 in |
Bodydikte | 5.0 mm |
Bodydikte | 0.197 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan