Menu Search

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Oranje

CrimpLock is ontworpen voor het verzegelen van meters en veiligheidsdozen. Verzegeld met een krimptang. Doorlopende rol draad is afzonderlijk verkrijgbaar voor meer gemak.
Artikelnummer:

1222227

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1121
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 112,10

1000 x € 0,1121

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
B 14.0 mm
Materiaal behuizing Voedselkwaliteit Abs Hars
Kleur Oranje
Vergrendelmechanisme Behuizing van ABS-hars
Verwijderbaarheid Snijgereedschap vereist
Type CrimpLock
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op