1228370
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25000 + | € 0,0371 |
Classificatie | Indicative Seal |
---|---|
Afdichtingstype | Meterverzegeling |
Type | Verzegeling voor speciaal doeleinde |
Verwijderbaarheid | Snijgereedschap nodig |
Kleur | Oranje |
Materiaal behuizing | ABS |
Kabeldiameter | 2.0 mm |
Kabeldiameter | 0.079 in |
Lengte body | 10.0 mm |
Lengte body | 0.394 in |
Breedte body | 10.0 mm |
Breedte body | 0.394 in |
Bodydikte | 5.0 mm |
Bodydikte | 0.197 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan