Menu Search

Schroefsteun met slot 2.7 mm 2.5 mm PA

Artikelnummer:

306201000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2604
500 - 999 € 0,2517
1000 + € 0,2473
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,04

100 x € 0,2604

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Uitvoering Niet stapelbaar
Diameter behuizing 5.5 mm
Binnendiameter 2.7 mm
Lengte afstandhouder 2.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op