Menu Search

Schroefsteun met slot 3.1 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

Deze zelfborgende en stapelbare afstandhouder is perfect voor het onderhouden, isoleren en borgen van schroeven. Dit artikel is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Artikelnummer:

SSRS4-4-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2648
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 264,80

1000 x € 0,2648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Uitvoering Stapelbaar
Diameter behuizing 6.6 mm
Binnendiameter 3.1 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op