Menu Search

Zelfklevende D-klemmen

Op voorraad

Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Vier verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Kabels zitten stevig vast maar kunnen ook verwijderd worden Grijs, UL94 V-0 PVC. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Maximale compatibele kabeldiameter Alle
Meer tonen Minder tonen
Basislengte Alle
Meer tonen Minder tonen
Basisbreedte Alle
Meer tonen Minder tonen
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Basisbreedte Maximale compatibele kabeldiameter Basislengte Bestellen
€ 0,3695 - € 0,3695 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
€ 0,4292 - € 0,4292 10922 Op voorraad
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
€ 0,8948 - € 0,8948 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
€ 1,7896 - € 1,7896 298 Op voorraad
31.8 mm
25.4 mm
38.1 mm
Kabelklem Kleeflaag 6.4 mm PVC Grijs

10159361

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,3695

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefmodel/Kleeflaag
  • Basislengte
    12.7 mm
Kabelklem Kleeflaag 12.7 mm PVC Grijs

10010839

Prijsbereik
€ 0,4292 - € 0,4292

Voorraadniveaus
10922 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefmodel/Kleeflaag
  • Basislengte
    19.1 mm
Kabelklem Kleeflaag 19.1 mm PVC Grijs

10010822

Prijsbereik
€ 0,8948 - € 0,8948

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefmodel/Kleeflaag
  • Basislengte
    28.6 mm
Kabelklem Kleeflaag 25.4 mm PVC Grijs

10159354

Prijsbereik
€ 1,7896 - € 1,7896

Voorraadniveaus
298 Op voorraad
Kenmerken
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    PVC
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefmodel/Kleeflaag
  • Basislengte
    38.1 mm