Menu Search

Kabelclip Zelfklevend 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

De zelfklevende koordklem voor draden is een eenvoudige maar effectieve manier om draad en kabels op uw assemblages te bevestigen en vast te zetten. Dankzij de zelfklevende achterkant kan hij op verschillende oppervlakken worden bevestigd. Duurzaam, gemakkelijk te gebruiken en lichtgewicht. Naturel en gemaakt van PA.
Essentra artikelnummer:

10333761

Fabrikant artikelnummer:

114000400002

17004 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5456
500 - 999 € 0,4175
1000 + € 0,3346
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 54,56

100 x € 0,5456

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Kleeflaag op rubberbasis
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basislengte 19.0 mm
Basisbreedte 19.0 mm
Binnenbreedte 6.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op