Menu Search

Kabelclip Zelfklevend 13.0 mm 9.7 mm PA Naturel

De zelfklevende koordklem voor draden is een eenvoudige maar effectieve manier om draad en kabels op uw assemblages te bevestigen en vast te zetten. Dankzij de zelfklevende achterkant kan hij op verschillende oppervlakken worden bevestigd. Duurzaam, gemakkelijk te gebruiken en lichtgewicht. Naturel en gemaakt van PA. ULV94 V-2 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10245835

Fabrikant artikelnummer:

460300

17752 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1337
1000 - 1999 € 0,127
2000 + € 0,1203
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 13,37

100 x € 0,1337

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basislengte 13.0 mm
Basisbreedte 9.7 mm
Totale hoogte 5.2 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op